Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário
-
Tipo de parede
Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de fitas
42, 63, 105, 154, 259, 665
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Condutor de alta contagem de fios
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE flexível modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
.93, 2, 3.4, 0,97, 1,09
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.079, .134, 0,038, 0,037, 0,043
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.004, .005, .006
-
Tamanho do fio (AWG)
38, 40, 42, 44
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.79, 2.77, .55 – .63, 1,09, 3,38, 1,63, .48 – .5, .36 – .38, 0,43, 2.15 – 2.21
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.017, .031, .109, .014 – .015, .085 – .087, .019 – .02, .022 – .025, 0,064, 0,133, 0,043
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.079, .134, 0,038, 0,037, 0,043
-
Tamanho do fio (AWG)
10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.13
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Operação/Aplicação
-
Classe de fio
Equipamento, Fio de aeronaves, peso normal, Peso Médio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-82A-SC-HW