Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Primário
-
Tipo de parede
Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de fitas
665
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Condutor de alta contagem de fios
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Vermelho
-
Cor do fio (listra)
Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
3.98, 3,08, 3,07
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.157, 0,121
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005, .006
-
Tamanho do fio (AWG)
38, 40
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
3,56, 3,07, 2,69, 2,57, 3,38
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.101, 0,106, 0,121, 0,14, 0,133
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.157, 0,121
-
Tamanho do fio (AWG)
10, 12
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150
Operação/Aplicação
-
Classe de fio
Equipamento, Peso Médio
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-82A-TC-H-10-12