Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
Roscado padrão
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
Latão
-
Material de revestimento do produto primário
Níquel
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 3 – 6.5, 5 – 9, 37 – 53, 2 – 5, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 27 – 38, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 20 – 26, 25 – 31, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23
-
Tamanho da rosca externa
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
-
Comprimento da rosca (mm)
6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25.6, 26, 27
-
Comprimento da rosca (in)
.236, .255, .315, .354, .393, .452, .472, .511, .59, 1.007, 1.023, 1.062
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca externa
Métrico, NPT
-
Classificação IP
IP68
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB0-E1602