Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
À prova de vibração EMC (ferrovia)
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
Latão
-
Material de revestimento do produto primário
Níquel
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
16 – 25, 3 – 6.5, 5 – 10, 6 – 12, 10 – 18, 7.5 – 14, 22 – 32
-
Tamanho da rosca externa
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40
-
Comprimento da rosca (mm)
6, 8, 9
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB0-E1606