Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Contraporca
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
PA6 GF
-
Cor do produto primário
Cinza, Cinza claro, Preto
Dimensões
-
Tamanho da rosca externa
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, M75 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca externa
Métrico, NPT, PG
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB0-E1607