Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Higiênico sem EMC

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço inoxidável 303

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8"

  • Comprimento da rosca (mm) 11.5, 13, 15, 15.3, 16, 18, 19.9, 20, 20.2, 25, 25.6, 26, 26.9

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65, IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1616

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo