Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
Tipo de RJ45
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
PA6
-
Cor do produto primário
Cinza, Cinza claro, Preto
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
3 – 6
-
Tamanho da rosca externa
M20 x 1.5, M25 x 1,5, PG16
-
Comprimento da rosca (mm)
8, 10, 11, 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Classificação IP
IP68
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB0-E1618