Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Tipo de RJ45

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Latão

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 3 – 6, 5 – 8, 5 – 9

  • Tamanho da rosca externa  M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, PG13.5, PG16, PG21

  • Comprimento da rosca (mm) 6, 6.5, 7.2, 8, 9, 10, 12, 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1619

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo