Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
Roscado padrão
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
PA6
-
Cor do produto primário
Cinza, Cinza claro, Preto
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
6 – 12.2, 11 – 17.1, 5 – 10, 6 – 12, 13 – 18.1, 18 – 25.2, 10 – 14.1, 7 – 12.2, 7 – 13.1, 16 – 23.2, 2 – 6.1, 19 – 28.2, 5 – 10.1, 11 – 17.2, 6 – 12.1, 9 – 13, 4 – 8.1, 13 – 18.2, 11 – 15.1, 18 – 25.1, 7 – 13.2, 5 – 9, 2 – 6.2, 10 – 14.2, 3 – 7.2, 20 – 26.1, 12 – 20.2, 13 – 18, 15 – 21.2, 9 – 16, 22 – 32, 22 – 32.1, 4 – 8, 9 – 16.2, 9 – 16.1, 9 – 13.1, 19 – 28.1, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 9 – 13.2, 18 – 25, 3 – 7.1, 20 – 26, 20 – 26.2, 5 – 9.1, 11 – 15.2, 4 – 8.2, 2 – 6, 15 – 21, 16 – 23.1, 11 – 15, 7 – 13, 7 – 12.1, 19 – 28, 11 – 17, 3 – 7, 5 – 10.2, 15 – 21.1, 22 – 32.2, 12 – 20.1, 16 – 23, 5 – 9.2
-
Tamanho da rosca externa
M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9
-
Comprimento da rosca (mm)
8, 10, 11, 15, 18
-
Comprimento da rosca (in)
.315, .393, .433, .59, .708
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca externa
Métrico, NPT, PG
-
Classificação IP
IP68
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB0-E1626