Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  À prova de vibração EMC

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Latão

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 3 – 6.5, 37 – 53, 22 – 32, 4 – 8, 34 – 44, 16 – 25, 10 – 18, 7.5 – 14

  • Tamanho da rosca externa  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1/4", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

  • Comprimento da rosca (mm) 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11.5, 12, 14, 15, 20, 22

  • Comprimento da rosca (in) .236, .255, .275, .315, .354, .452, .59, .787, .866

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Tipo de rosca externa  Métrico, NPT, PG

  • Classificação IP  IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E41614

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo