Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do corpo
-
Estilo do marcador
Amarração
-
Tamanho do marcador
65
-
Cor do produto primário
Amarelo, Branco, Preto
-
Material do produto primário
PVC Flexível
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis
4.2 – 7 mm [ .165 – .276 in ]
-
Largura do produto (mm)
6, 65, 95
-
Largura do produto (in)
.23, .374, 2.55
Recursos de impressora/etiqueta
-
Corte de marcador
Reto
-
Detalhes de marcação
-, /, ., +, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Terra, U, V, W, X, Y, Z, 0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 500
Outro
-
Cor de marcação impressa
Preto
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AB6-C