Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo, No Terminal, Sobreinjeção
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
Unsealed
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
.5mm, .63mm, .64mm, 1.2mm, 1.5k, 1.5 mm, 1mm, 2.3mm, 2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Corrente típica nominal (A)
5, 7.5, 15, 36
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Tipo de terminação
Aba
-
Largura da guia compatível (mm)
.5, .63, .64, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 2.8, 3.45, 4.8, 6.3
-
Largura da guia compatível (in)
.02, .024, .025, .039, .047, .059, .063, .091, .11, .135, .189, .248
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4, .6, .63, .64, .8
-
Espessura da guia compatível (in)
.016, .023, .024, .025, .031
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
.6, .94, 1, 1.29, 1.35, 1.37, 1.6, .94 – 1.09, .55 – .65
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.024, .037, .039, .04, .05, .053, .062, .037 – .043, .021 – .025
-
Comprimento da guia (mm)
11, 11.65, 11.8, 12.8, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1, 14.5, 14.7, 14.9, 15, 15.2, 15.4, 16.75, 16.9, 17, 17.2, 17.9, 18.5, 19.8, 21.1, 21.4, 21.65, 22.2
-
Comprimento da guia (in)
.433, .45, .5, .504, .52, .526, .539, .543, .547, .555, .57, .571, .579, .58, .586, .591, .598, .6, .606, .645, .659, .665, .669, .677, .705, .728, .78, .831, .842, .852, .874
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
80, 85, 90, 100, 105, 125, 130, 150
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 257, 266, 302
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 302, -40 – 257, -40 – 221, -40 – 266
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
DIN EN 60352-2, IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Carretel, Pacote, Palete
-
Quantidade de embalagem
12500, 15000, 18000, 20000, 23000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 78000, 150000, 200000, 220000, 225000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Não, Sim
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência), 25 – 40 A (Potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AC853-T273