Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de polos
1
-
Número de contatos auxiliares
0
-
Opção de chaveamento do comutador
Não removível, Removível com corrente, Removível sem corrente
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
20
-
Tensão de operação (VDC)
32, 48, 80
-
Corrente nominal de contato principal do comutador (A)
200, 250
Características do corpo
-
Cor da alça de operação
Amarelo, Preto, Verde, Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca de terminação
D12, D8, M10, M8
-
Opção de montagem do comutador
Flange Longa, Flange Redonda, Montagem do centro
-
Tipo de alça operacional
45° Desligar, Alavanca, Alça em T, Asa Dupla, Eixo estendido da alavanca, Tecla de ponteiro
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do parafuso (mm)
6.5, 7, 8.5
-
Diâmetro do orifício do parafuso (in)
.256, .276, .335
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange (mm)
100, 38
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange (in)
1.5, 3.937
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL4-SBD352001