Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Desconector de bateria KISSLING

Série 35/300 A

Nosso desconector de bateria operado manualmente até 300 amperes atende aos requisitos mais exigentes em todas as aplicações do veículo. As classificações de corrente nominal referem-se à corrente contínua CC em até 100% do ciclo de serviço e os interruptores são construídos para alternar sob carga total. Todos os desconectores de bateria da série 35 são selados com uma tecnologia que atende às normas IP67 e IP6K9K (limpeza por pressão de vapor) e os interruptores são projetados para operar em temperaturas entre -40 °C e +85 °C.

Principais características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K 
  • Design robusto 
  • Resistente a impactos de 6G e vibrações de 4G 
  • Corrente do contato principal avaliada para corrente contínua e ciclo de 100% de serviço 
  • Desconexão da bateria sob carga em caso de emergência 
  • Opções de montagem variável ou escalável 
  • Segurança no serviço de veículos pelas chamadas opções "LOCK" (Bloqueio) (apenas dois polos)
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Dispositivo selado  Sim

Recursos de configuração

  • Número de polos  2

  • Número de contatos auxiliares  0

  • Opção de chaveamento do comutador  Não removível

Características elétricas

  • Corrente nominal de contato principal do comutador (A) 300

  • Tensão de operação (VDC) 32

Características do corpo

  • Cor da alça de operação  Vermelho

Acessório mecânico

  • Tipo de alça operacional  Cabo da ponteira

  • Tamanho da rosca de terminação  M10

  • Opção de montagem do comutador  Montagem do centro

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL4-SBD353002

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.