Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de polos
1
-
Número de contatos auxiliares
0, 1
-
Opção de chaveamento do comutador
Não removível, Removível com corrente, Removível sem corrente
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
20
-
Tensão de operação (VDC)
32, 453
-
Corrente nominal de contato principal do comutador (A)
300, 400
Características do corpo
-
Cor da alça de operação
Amarelo, Azul, Laranja, Preto, Verde, Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca de terminação
D8, M10
-
Opção de montagem do comutador
Flange Longa, Montagem do centro
-
Tipo de alça operacional
45° Desligar, Alavanca, Alça em T, Asa Dupla, Tecla de ponteiro
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do parafuso (mm)
6.5, 8.5
-
Diâmetro do orifício do parafuso (in)
.256, .335
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange (mm)
100, 105
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange (in)
3.937, 4.134
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL4-SBD354001