Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Desconector de bateria KISSLING

Série 35/500 A

Nosso desconector de bateria operado manualmente até 500 amperes atende aos requisitos mais exigentes em todas as aplicações do veículo. As classificações atuais nominais referem-se à corrente contínua CC em até 100% do ciclo de serviço e os interruptores são construídos para alternar sob carga total. Todos os desconectores de bateria da série 35 são selados com uma tecnologia que atende às normas IP67 e IP6K9K (limpeza a vapor) e os interruptores são projetados para operar em temperaturas entre -40 °C e +85 °C.

Principais características

  • Invólucro vedado em conformidade com IP6K9K 
  • Design robusto 
  • Resistente a choque 6G e vibração 4G 
  • Corrente do contato principal avaliada para corrente contínua e ciclo de 100% de serviço 
  • Desconexão da bateria sob carga em caso de emergência 
  • Opções de montagem variável ou escalável 
  • Segurança no serviço de veículos pelas chamadas opções "LOCK" (Bloqueio)
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Dispositivo selado  Sim

Recursos de configuração

  • Número de polos  2

  • Número de contatos auxiliares  1, 2, 0

  • Opção de chaveamento do comutador  Não removível, Removível com corrente, Removível sem corrente

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 20

  • Corrente nominal de contato principal do comutador (A) 500

  • Tensão de operação (VDC) 32, 45

Características do corpo

  • Cor da alça de operação  Amarelo, Preto, Vermelho

Acessório mecânico

  • Tipo de alça operacional  Alavanca, Alça de asa dupla, Alça em T, Cabo da ponteira, Eixo estendido da alavanca, Manopla de desligamento em 45°

  • Tamanho da rosca de terminação  D14.5, M10, M12

  • Opção de montagem do comutador  Flange Longa, Flange Redonda, Montagem do centro

Dimensões

  • Linha central entre orifícios de parafuso flange (mm) 100, 120

  • Linha central entre orifícios de parafuso flange (in) 3.937, 3.94, 4.724

  • Diâmetro do orifício do parafuso (mm) 6.5, 8.5

  • Diâmetro do orifício do parafuso (in) .256, .33, .335

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 85, -40 – 185

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL4-SBD355002

Materiais relacionados