Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Relés biestáveis KISSLING com componentes eletrônicos de controle interno

Série 31/300 A

Nosso relé de energia biestável série 31 com componentes eletrônicos de controle interno se baseia no relé industrial série 30 e tem todas as características de comutação elétrica e mecânicas da mesma qualidade, mas também conta com funções eletrônicas adicionais. Esse relé é especialmente bem indicado para aplicações de gerenciamento de baterias e distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, veículos de construção e agrícola, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras.

Principais características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K 
  • Design robusto 
  • Variedade de opções de configuração 
  • Resistente a impactos de 6G e vibrações de 4G
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  Inteligente

Recursos de configuração

  • Op��es do rel�  Energy Saving Intelligence Feature, Initiate Control Intelligence Feature, Safety Coil Intelligence Feature

  • Características especiais da bobina  Diodo de supressão da bobina

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 formato X, SPST-NO-DM

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

  • Classificação atual de contato (A) 300

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Tensão nominal de contato (VDC) 12, 24

  • Potência nominal da bobina (W) .055, .067, 55, 67, 68, 72

Recursos de contato

  • Material de contato  AgSnO2, Silver Alloy

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura, Montagem em painel

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 60, 62

  • Largura do produto (in) 2.36, 2.44

  • Altura do produto (mm) 55.5, 89, 55,65

  • Altura do produto (in) 2.19, 3.5, 2,18

  • Comprimento do produto (mm) 78, 86, 116.5

  • Comprimento do produto (in) 3.07, 3.38, 4,58

Operação/Aplicação

  • Sistema magnético de bobina  Biestável, 2 Bobinas, Polarizada

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão

Outro

  • Classe de corrente de contato (A) 300

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL5-KSPR31300

Materiais relacionados