Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Relés de energia unipolar KISSLING

Série 29/200 A

Os relés de bobina única da série 29 econômicos com 200 A foram desenvolvidos usando-se nossa competência e nosso conhecimento adquiridos ao longo de décadas de fabricação para atender até mesmo às exigências operacionais mais difíceis. Este relé de sistema de bobina única conta com alta resistência a impactos e vibrações principalmente por causa do design cuidadoso e de um circuito magnético otimizado. A tecnologia de vedação usada nesses relés atende aos padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza por pressão a vapor). Essa série de relés é bastante indicada para várias aplicações em condições severas.

Principais características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K
  • Design robusto 
  • Corrente de bobina minimizada 
  • Variedade de opções de configuração 
  • Resistente a impactos de 6G e vibrações de 4G 
  • Corrente contínua nominal do contato principal e ciclo de trabalho de 100% 
  • Design eficiente da bobina e do circuito magnético com propriedades de comutação e exigências de retenção da corrente
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Power Relay

Recursos de configuração

  • Características especiais da bobina  Diodo de supressão da bobina, Nenhum

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 formato C, SPDT, 1 C/O, 1 formato X, SPST-NO-DM

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 15, 33, 62

  • Carga de comutação de contato (mín)  1 A a 12 V

  • Classificação atual de contato (A) 75, 200

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 9, 14, 16, 18, 32

  • Tensão nominal de contato (VDC) 12, 24, 28

  • Potência nominal da bobina (W) .01, 10

Recursos de contato

  • Material de contato  Silver Alloy

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura, Montagem em painel

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 55, 60, 62, 84

  • Largura do produto (in) 2.16, 2.36, 2.44, 3.3

  • Altura do produto (mm) 47.5, 55.5, 108, 52,3, 55,65

  • Altura do produto (in) 2.05, 2.19, 1,87, 4,25, 2,18

  • Comprimento do produto (mm) 78, 100, 101, 102, 119, 120, 142, 146,7

  • Comprimento do produto (in) 3.07, 3.93, 3.97, 4.01, 4.68, 4.72, 5.59, 5,77

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Outro

  • Classe de corrente de contato (A) 75, 200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL6-KSPR29200

Materiais relacionados