Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Diodo de supressão da bobina, Nenhum
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC), 1 formato C, SPDT, 1 C/O, 1 formato X, SPST-NO-DM
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
19, 20, 75, 76, 80, 900
-
Carga de comutação de contato (mín)
1 A a 12 V
-
Classificação atual de contato (A)
75, 80
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
9, 16, 18, 32, 60, 90
-
Tensão nominal de contato (VDC)
12, 24, 28, 80
-
Potência nominal da bobina (W)
.008, .01, 7, 8, 10
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2, Silver Alloy
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura, Montagem em painel
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
45, 55, 62, 76, 76.2
-
Largura do produto (in)
1.77, 2.16, 2.44, 3, 2,99
-
Altura do produto (mm)
50, 50.5, 66
-
Altura do produto (in)
1.96, 2,59, 1,98
-
Comprimento do produto (mm)
62, 68, 72, 74.5, 82.5, 89
-
Comprimento do produto (in)
2.44, 2.83, 2.93, 3.24, 3.5, 2,67
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Pacote
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
75, 80
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL6-KSPR2975