Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Relés biestáveis unipolares KISSLING

Série 30/200 A

O relé biestável da Série 30 atende até mesmo às exigências operacionais mais difíceis e é indicado para aplicações variadas em condições severas em veículos comerciais, ônibus, veículos agrícolas e de construção, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras. Esses relés estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, inclusive diferentes configurações de contato e tensões de bobina para que você tenha o produto certo para suas necessidades. 

Principais características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K 
  • Design robusto 
  • Variedade de opções de configuração 
  • Resistente a impactos de 6G e vibrações de 4G 
  • Corrente contínua nominal do contato principal e ciclo de trabalho de 100%
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Power Relay

Recursos de configuração

  • Características especiais da bobina  Diodo de supressão da bobina, Nenhum

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 formato C, SPDT, 1 C/O, 1 formato X, SPST-NO-DM

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 8, 7.8 – 8.4, 4.1 – 6.4, 2.1 – 2.6

  • Classificação atual de contato (A) 200

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Tensão nominal de contato (VDC) 12, 24

  • Potência nominal da bobina (W) .055, .067, .089, 55, 67, 68, 72

Recursos de contato

  • Material de contato  Silver Alloy

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura, Montagem em painel

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 60, 62, 84

  • Largura do produto (in) 2.36, 2.44, 3.3

  • Altura do produto (mm) 55.5, 90

  • Altura do produto (in) 3.54, 2,18

  • Comprimento do produto (mm) 78, 90, 106, 132

  • Comprimento do produto (in) 3.07, 3.54, 4.17, 5.19

Operação/Aplicação

  • Sistema magnético de bobina  Biestável, 2 Bobinas, Polarizada

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Outro

  • Classe de corrente de contato (A) 200

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL6-KSPR30200

Materiais relacionados