Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador
Conector de 2 posições, Conector DIN
-
Estilo do atuador
Seletor de alça curta
-
Tipo do comutador rotativo
Giratório, Seletor
-
Dispositivo selado
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições
1, 2
-
Número de Decks
1
-
Número de chaves
1, 2
-
Função operacional
Change Over 1 Pole, Momentary, Comutação de 1 polo, mantida, Comutação de 2 polos, mantida
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
5
-
Tensão de operação (VDC)
32
Características do corpo
-
Cor do atuador
Amarelo, Preto, Verde, Vermelho
-
Material do estojo
Poliamida, Termoplástico
-
Orientação do produto
Vertical
Recursos de contato
-
Material base de contato
Cobre Revestido de Prata, Liga de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Caixa, Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL8-KSDRSC