Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conexão do comutador  Conector de 12 posições, Conector DIN

  • Ângulo do manejo  22.5, 45

  • Estilo do atuador  Seletor de alça curta

  • Tipo do comutador rotativo  Giratório, Seletor

  • Dispositivo selado  Sim

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2, 3

  • Número de Decks  1, 2

  • Número de chaves  1, 2

  • Função operacional  Comutação de 1 polo, mantida, Comutação de 2 polos, mantida, Posição 3, mantida

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 1, 5

  • Tensão de operação (VDC) 32

Características do corpo

  • Cor do atuador  Amarelo, Azul, Preto, Vermelho

  • Material do estojo  Poliamida, Termoplástico

  • Orientação do produto  Vertical

Recursos de contato

  • Material base de contato  Cobre Revestido de Prata, Liga de prata

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL8-KSDRSS

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.