Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Switches de parada de emergência KISSLING

Série ES

A série ES é um switch compacto, selado e robusto com pequenas dimensões e alta resistência ao choque, vibração, poeira e umidade. Essas características são importantes para uma comutação segura e confiável. Graças ao nosso interruptor selado IP6K9K, nenhuma proteção adicional, como uma caixa ou gabinete, é necessária. É um sistema plug and play que pode ser usado em ambientes perigosos. 

Principais Características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K 
  • Versões NC e NO, polos 1, 2 e 3 
  • Versão de comutação de 2 polos 
  • Corrente contínua de até 10 A 
  • Até 40.000 ciclos de vida mecânica
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conexão do comutador  Conector de 4 posições, Conector de 6 posições, Conector DIN, Conexão de cabo

  • Tipo de produto do comutador do botão de pressionar  Parada de emergência

  • Iluminado  Com, Sem

  • Estilo do atuador  Atuador redondo

Recursos de configuração

  • Configuração (curso do polo)  Polo duplo - Acionamento duplo, Polo duplo - Acionamento único, Polo três - Acionamento duplo, Polo três - Acionamento quádruplo, Polo três - Acionamento triplo, Polo único - Acionamento único

  • Número de Atuadores  Único

  • Ação instantânea  Com

  • Suporte  Sem

  • Tipo de feedback da chave/interruptor  Não tátil, Tátil

  • Função operacional  Mantido

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 4, 6.5, 8, 10, 10,1

  • Intervalo de tensão de operação (VDC) 12, 9 – 30, 9 – 32

Características do corpo

  • Força do atuador  2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]

  • Perfil do Atuador  Descarga

  • Estilo de bucha  Roscado

  • Cor do atuador  Vermelho

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato do comutador  Liga de prata

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel

Características da habitação

  • Processo selado  Sim

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL8-KSEESS

Materiais relacionados