Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador
Terminal de conexão rápida, Terminal de parafusos
-
Dispositivo selado
Sim
-
Estilo do alternador
Alavanca
-
Tipo de chave/interruptor
Chave alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo)
Polo quatro - Acionamento duplo, Polo quatro - Acionamento quádruplo, Polo quatro - Acionamento único
-
Função operacional
(Ligado) Ligado (Ligado), Ligado Desligado Ligado, Ligado Ligado, Ligado Ligado Ligado
-
Número de posições
2, 3
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
15, 20
-
Tensão de operação (VDC)
28
-
Tensão de operação (VAC)
115
Características do corpo
-
Acabamento do atuador
Termoplástico
-
Método de selo
Vedação de proteção transparente descascável
-
Orientação do produto
Horizontal
-
Estilo de bucha
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha
M12 x .75
Recursos de contato
-
Material base de contato
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador
Óxido de estanho de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Características da habitação
Operação/Aplicação
-
Posição de alternância de chave de posição oposta
2-3, 5-6, 8-9, 11-13
-
Posição de atuação de alternância de chave de posição
1-2, 4-5, 7-8, 10-11
-
Posição de alternância do centro
0, 0, 0, 0, 2-3, 4-5, 0, 0, 2-3, 4-5, 7-8, 11-12, Nenhum
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL8-KSTS074