Chave de 2 polos, vedada, alavanca, chave, alavanca de plástico
A chave com comutação de dois polos da série 08 apresenta uma chave no estilo alavanca plástica. O invólucro da série atende aos padrões de classe de proteção IP68/IP6K8.
Material de revestimento de contato do comutador:Óxido de estanho de prata
Processo selado:Sim
Estilo do alternador:Alavanca
Disponivel de
Visão geral
Chave KISSLING
Série 08
As chaves da KISSLING da família de produtos da TE Connectivity foram desenvolvidas sob diretrizes rígidas para atender aos padrões de qualidade internacionais. Esta série de chaves é usada principalmente como interruptores de controle robustos, industriais e duráveis em veículos militares. O invólucro da série 08 é feito de duroplástico e atende aos padrões de classe de proteção IP68/IP6K8. Esta chave é equipada com um mecanismo de comutação seguro, que é fornecido por uma proteção adicional de contato interno. Todas essas chaves são vedadas, e oferecemos anéis de vedação adicionais para soluções de montagem melhoradas e foles opcionais para as alças. Nossa ampla seleção de chaves inclui muitas opções para configurações de comutação, tipos de terminação, recursos de carregamento de carga e combinações de bloqueio.
Principais características
Robustez de nível militar VG 95 318
Liga de prata de alta qualidade ou contatos banhados a ouro
Tecnologia de vedação que atende ao padrão IP68/IP6K8
Ações de interruptor de 2 e 3 posições
Variedade de estilos de comutação disponíveis
Opções de travamento para necessidades individuais
Robustez de nível militar VG 95 318
Liga de prata de alta qualidade ou contatos banhados a ouro
Tecnologia de vedação que atende ao padrão IP68/IP6K8
Ações de interruptor de 2 e 3 posições
Variedade de estilos de comutação disponíveis
Opções de travamento para necessidades individuais
Robustez de nível militar VG 95 318
Liga de prata de alta qualidade ou contatos banhados a ouro
Tecnologia de vedação que atende ao padrão IP68/IP6K8
Ações de interruptor de 2 e 3 posições
Variedade de estilos de comutação disponíveis
Opções de travamento para necessidades individuais
Robustez de nível militar VG 95 318
Liga de prata de alta qualidade ou contatos banhados a ouro
Tecnologia de vedação que atende ao padrão IP68/IP6K8
Ações de interruptor de 2 e 3 posições
Variedade de estilos de comutação disponíveis
Opções de travamento para necessidades individuais
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Dispositivo selado Sim
Tipo de conexão do comutador Fios condutores aéreos, Terminal de conexão rápida, Terminal de parafusos
Estilo do alternador Alavanca
Tipo de chave/interruptor Alavanca
Recursos de configuração
Configuração (curso do polo) Polo duplo - Acionamento duplo, Polo duplo - Acionamento único