Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado
Sim
-
Tipo de conexão do comutador
Terminal de parafusos
-
Estilo do alternador
Alavanca, Plano
-
Tipo de chave/interruptor
Alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo)
Polo único - Acionamento duplo, Polo único - Acionamento único
-
Função operacional
(Ligado) Desligado (Ligado), Desligado Ligado, Ligado (Ligado), Ligado Desligado Ligado, Ligado Ligado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
15, 20
-
Tensão de operação (VAC)
115
-
Tensão de operação (VDC)
28
Características do corpo
-
Tamanho do segmento de bucha
M12 x .75
-
Método de selo
Vedação de proteção transparente descascável
-
Orientação do produto
Horizontal
-
Estilo de bucha
Roscado
Recursos de contato
-
Material base de contato
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador
Óxido de estanho de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Painel
Características da habitação
Operação/Aplicação
-
Posição de atuação de alternância de chave de posição
1-2, 1-2 (Momentâneo)
-
Posição de alternância do centro
0, Nenhum
-
Posição de alternância de chave de posição oposta
2-3, 2-3 (Momentâneo), 2-4
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL8-KSTS091