Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Chaves de botão de pressão KISSLING

Série TS

Nossas chaves de botão de pressão da KISSLING série TS são projetadas e fabricadas para condições extremas. Nosso portfólio inclui opções para configuração de comutação, tipo de terminação, movimento de comutação e designs de atuadores. Essas chaves são vedadas e disponíveis com várias soluções de montagem para facilitar a integração no projeto do veículo ou equipamento.

Principais características

  • Tecnologia de vedação até IP67 e IP6K9K (limpeza a vapor)
  • Contatos prateados de alta qualidade
  • Força operacional máxima de 40 N
  • Ações de interruptor de 2 e 3 posições com uma grande variedade de padrões de comutação disponíveis 
  • Grande variedade de opções de atuador para necessidades individuais
  • Tampas opcionais de chave de diafragma para chaves de botão de pressão para fornecer proteção ambiental extra
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conexão do comutador  Conector de 6 posições, Conector DIN, Conexão de cabo

  • Tipo de produto do comutador do botão de pressionar  General Purpose Push Button Switch

  • Iluminado  Com, Sem

  • Estilo do atuador  Atuador redondo

Recursos de configuração

  • Configuração (curso do polo)  Polo duplo - Acionamento duplo, Polo único - Acionamento duplo, Polo único - Acionamento único

  • Número de Atuadores  Único

  • Ação instantânea  Sem

  • Suporte  Sem

  • Tipo de feedback da chave/interruptor  Não tátil, Tátil

  • Função operacional  Momentâneo, NO, NC, Momentâneo

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 5

  • Intervalo de tensão de operação (VDC) 9 – 32

Características do corpo

  • Força do atuador (g) 4079, 3059 – 4589, 2040 – 4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589, 918 – 1530

  • Força do atuador (oz) 144, 32,37 – 54, 32.38 – 54, 32.4 – 54, 108 – 161.8, 108 – 162, 108 – 162,8, 72 – 144

  • Perfil do Atuador  Descarga, Estendido

  • Estilo de bucha  Roscado

  • Cor do atuador  Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato do comutador  Cobre Revestido de Prata, Liga de prata

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel

Características da habitação

  • Processo selado  Não, Sim

Operação/Aplicação

  • Deslocamento total do atuador  2.5 mm [ .098 in ]

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa, Caixa de papelão, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL8-STPBSC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.