Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador
Conector DIN, Solda
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado
Com, Sem
-
Estilo do atuador
Atuador redondo
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo)
Polo duplo - Acionamento duplo, Polo único - Acionamento duplo, Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores
Único
-
Ação instantânea
Sem
-
Suporte
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor
Não tátil, Tátil
-
Função operacional
Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
5, 10
-
Intervalo de tensão de operação (VDC)
9 – 32, 8 – 32
Características do corpo
-
Força do atuador (g)
4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589
-
Força do atuador (oz)
144, 108 – 162, 108 – 162,8
-
Perfil do Atuador
Descarga
-
Estilo de bucha
Roscado, Simples
-
Cor do atuador
Azul, Preto, Verde, Vermelho
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador
Cobre Revestido de Prata, Liga de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
Características da habitação
Operação/Aplicação
-
Deslocamento total do atuador (mm)
2.5, 3
-
Deslocamento total do atuador (in)
.098, .118
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL8-STPBSS