Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo
-
Selável
Não
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
6.3 mm, 9.5 mm
-
Corrente típica nominal (A)
49
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Tipo de terminação
Receptáculo
-
Largura da guia compatível (mm)
6.3, 9.5
-
Largura da guia compatível (in)
.248, .25, .374
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn)
-
Espessura da guia compatível (mm)
.8, 1.2
-
Espessura da guia compatível (in)
.031, .047
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Produto termina para
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do PCB (mm)
1.8, 2.6
-
Diâmetro do orifício do PCB (in)
.07, .102
-
Comprimento da guia
25 mm [ .984 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Palete
-
Quantidade de embalagem
700, 1200, 3000, 6000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Não
-
Transmissões da terminação
41 – 100 A (Alta Potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM705-P299