Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Selável  Não | Sim

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  selo de fio único (SWS) | Unsealed

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  1.5k | 1.5 mm | 2.8 mm | 4.8mm | 6.3 mm | 9.5 mm

  • Corrente típica nominal (A) 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 37 | 40 | 65 | 78 | 100

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem dupla | Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Ouro | Prata

  • Tipo de terminação  Aba | Receptáculo

  • Largura da guia compatível (mm) 1.6 | 2.8 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 9.5

  • Largura da guia compatível (in) .063 | .11 | .189 | .228 | .248 | .25 | .37 | .374

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Ouro (Au) | Prata (Ag)

  • Espessura da guia compatível (mm) .6 | .8 | 1.2

  • Espessura da guia compatível (in) .024 | .03 | .031 | .047

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.1 – 1.4 | 1.15 – 1.6 | 1.2 – 2.3 | 1.2 – 2.1 | 1.3 – 2.1 | 1.4 – 2.4 | 1.4 – 2.7 | 1.4 – 2.1 | 1.9 – 2.4 | 1.9 – 3 | 2.1 – 3.4 | 2.2 – 3 | 2.2 – 2.4 | 2.2 – 3.7 | 2.7 – 3.7 | 3 – 3.8 | 3.3 – 4.1 | 3.4 | 3.4 – 4.4 | 3.4 – 4.3 | 3.4 – 3.7 | 4 – 5.2 | 4.6 – 6.6 | 4.6 – 6.4 | 7.1 – 7.7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .043 – .055 | .045 – .063 | .047 – .082 | .047 – .091 | .051 – .082 | .051 – .083 | .055 – .083 | .055 – .094 | .055 – .106 | .055 – .082 | .074 – .118 | .075 – .118 | .075 – .094 | .082 – .133 | .086 – .118 | .086 – .145 | .087 – .118 | .087 – .094 | .106 – .146 | .106 – .145 | .117 – .148 | .13 – .16 | .132 – .168 | .132 – .172 | .134 | .134 – .169 | .156 – .203 | .18 – .25 | .277 – .301

  • Tamanho do fio (AWG) 7 – 5 | 9 – 7 | 10 | 11 | 11 – 9 | 12 | 12 – 9 | 13 – 11 | 14 – 12 | 14 – 11 | 15 – 13 | 16 | 16 – 14 | 17 – 14 | 17 – 13 | 18 – 13 | 20 – 17 | 20 – 18 | 22 – 18 | 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .5 | .22 – .35 | .3 – .85 | .5 – .85 | .5 – 1 | 1 – 2.5 | 1 – 2 | 1.25 – 2.5 | 1.5 | 1.5 – 2.5 | 2.5 – 4 | 3 – 6 | 3 | 4 – 6 | 4 | 6 | 6 – 10 | 10 – 16

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .75 | .8 | .85 | 1 | 1.25 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

  • Comprimento da guia (mm) 19.05 | 19.9 | 19.95 | 20.2 | 20.95 | 21 | 21.7 | 21.9 | 22.6 | 25 | 38.2 | 41.7 | 42.5

  • Comprimento da guia (in) 0,785 | .75 | .78 | .79 | .8 | .82 | .83 | .85 | .86 | .88 | .89 | .98 | 1.5 | 1.64 | 1.67

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 130 | 140 | 150 | 180

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212 | 257 | 266 | 284 | 302 | 356

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 180 | -40 – 140 | -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 356 | -40 – 257 | -40 – 284 | -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018) | Yes, DIN 72036 Automation of Wiring Harness Production, Version June 2024

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  IEC 664/664A (DIN VDE 0110) | LV214 | SAE/USCAR-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Caixa de papelão | Carretel

  • Quantidade de embalagem  500 | 600 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não | Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência) | 25 – 40 A (Potência) | 41 – 100 A (Alta Potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM705-T273

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.