Produto | Código da peça da TE | Documentos | Largura da guia compatível | Espessura da guia compatível | Tamanho do fio | Tamanho do fio | Selável | Tipo de selo terminal | Pesquisa de tamanho do fio | Pesquisa de tamanho do fio | Recurso de bloqueio primário | Revestimento da interface | Temperatura de operação (máx) | Intervalo amplo de temperatura de operação |
---|
| 929025-2 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 16 – 14 AWG | 1.4 – 2 mm² | Não | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 929027-2 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Não | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 967543-1 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 17 – 13 AWG | 1 – 2.5 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 967541-1 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 22 AWG | .35 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | .35 mm² | 22 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 967543-2 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 17 – 13 AWG | 1 – 2.5 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 1703034-1 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Lança de bloqueio | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 1564724-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 22 – 20 AWG | .35 – .5 mm² | Não | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 929027-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Não | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 1670326-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 18 – 17 AWG | .75 – 1 mm² | Não | - | .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 967542-1 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 967542-2 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 929025-1 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 16 – 14 AWG | 1.4 – 2 mm² | Não | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Corpo Limpo | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 1564724-2 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 22 – 20 AWG | .35 – .5 mm² | Não | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Corpo Limpo | Estanho (Sn) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | -40 – 130 °C |
| 1564724-3 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 22 – 20 AWG | .35 – .5 mm² | Não | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Corpo Limpo | Prata (Ag) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 1703034-2 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Lança de bloqueio | Ouro (Au) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | -40 – 150 °C |
| 929027-3 | Desenho do produto 3D PDF | 1.5 mm | .6 mm | 20 – 17 AWG | .5 – 1 mm² | Não | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Corpo Limpo | Prata (Ag) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 967543-3 | Desenho do produto 3D PDF | 2.8 mm | .8 mm | 17 – 13 AWG | 1 – 2.5 mm² | Sim | selo de fio único (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Corpo Limpo | Prata (Ag) | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |