Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo, Lança de bloqueio
-
Selável
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.5 mm
-
Corrente típica nominal (A)
6, 11, 14
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro
-
Tipo de terminação
Aba, Receptáculo
-
Largura da guia compatível
1.5 mm [ .059 in ]
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Espessura da guia compatível
.8 mm [ .031 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.2 – 1.6, 1.7 – 2.4, 1.7 – 3.3, 1.2 – 2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.055 – .067, .071 – .13, .055 – .083, .067 – .13, .047 – .063
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1.2 – 1.6, 1.7 – 2.4, 1.7 – 3.3, 1.2 – 2
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 20, 18 – 15, 15 – 13, 20 – 17
-
Tamanho do fio (mm²)
.35 – .5, .75 – 1.5, 1.5 – 2.5, .5 – 1
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.35, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
-
Comprimento da guia (mm)
22.7
-
Comprimento da guia (in)
.89, .893
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Saco
-
Quantidade de embalagem
4000, 5000
Outro
-
Contato preferido do cliente
Não
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-T273