Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 233.686, 154.318

  • Cor do produto primário  Cinza

Recursos de contato

  • Espessura do revestimento do terminal (µin) 150

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Material base de contato  Cobre

  • Tipo de barril  Fechado

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda

  • Tipo de emenda  Conector de emenda tipo luva

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E13288

Recursos de configuração

  • Configuração de emenda  Único para Único

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  25

  • Método de embalagem  Caixa

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Sem

Dimensões

  • Diâmetro interno do barril (mm) 25.17, 21.06

  • Diâmetro interno do barril (in) .991, .829

  • Tamanho do fio (kcmil) 500, 350

  • Tamanho do fio (CMA) 450000 – 550000, 325000 – 378000

  • Comprimento do produto (mm) 120.65, 103.12

  • Comprimento do produto (in) 4.75, 4.06

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM74-AM74J

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo