Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de desconexão
Desconexão de pinos duplos, Pino de desconexão rápida
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo
Prata
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com, Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
4.7, 6.7, 7.7, 8.5, 9.6, 4/0, 2/0, 3/0, 1/0
-
Tamanho do fio (mm²)
53.5, 67.4, 85, 107, 127, 203, 253, 304, 363 – 393
-
Tamanho do fio (kcmil)
106, 133, 168, 212, 250, 400, 500, 600, 777
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Adensamento do condutor de energia
1100/24, 1325/24, 1600/24, 1924/24, 275/24, 325/24, 450/24, 550/24, 650/24
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 5, 10, 100
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-AM74K