Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda
Emenda
-
Tipo de emenda
Emenda paralela
-
Selável
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto
Trefilado
Recursos de configuração
-
Configuração de emenda
Único para Múltiplo
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
4.519, 7.206, 9.743, 10.592, 17.931, 18.308, 28.47, 29.872, 43.5, 58.37, 74.76, 80.86, 99.47, 153.61
-
Cor do produto primário
Cinza
Recursos de contato
-
Espessura do revestimento do terminal (µin)
150
-
Material de revestimento terminal
Estanho
-
Material base de contato
Cobre
-
Tipo de barril
Fechado
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0
-
Diâmetro interno do barril (mm)
9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56
-
Diâmetro interno do barril (in)
.372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4
-
Tamanho do fio (kcmil)
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
-
Tamanho do fio (CMA)
150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 119500 – 190000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000
-
Comprimento do produto (mm)
12.45, 14.73, 16.26, 18.03, 19.56, 21.08, 22.61, 24.38, 25.91, 28.19, 30.73, 32.77, 34.54, 38.1
-
Comprimento do produto (in)
.49, .58, .64, .71, .77, .83, .89, .96, 1.02, 1.11, 1.21, 1.29, 1.36, 1.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E13288
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
25, 50
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-AM74L