Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo do conector (extremidade A)  Carregador de entrada tipo 1, Carregador de entrada tipo 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Tensão de operação (VDC) 1000

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) 1.5, 3

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 4.92, 9.84

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ6-CIC-C12

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.