Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco, Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de níquel, Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde, Verde escuro, Vermelho, Violeta
-
Cor do fio (listra)
Amarelo, Azul, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.02, 1.27, 1.47, 1.52, 1.73, 1.78, 1.96, 2.16, 2.39, 2.62, 2.82, 3.4, 1,09, 1,14, 3,25
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.04, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134, 0,045, 0,043
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.003, .009
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.79, .99, 1.01, 1.19, 1.22, 1.27, 1.35, 1.37, 1.42, 1.7, 2.77, 1,78, 1.69 – 1.74, 2,82, 7,37, .48 – .5, .7 – .8, 0,46, 2,16, .95 – .98, 4,57, 2,24, 2,87, .55 – .63, 2,21
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.031, .039, .04, .047, .048, .05, .053, .054, .056, .067, .07, .085, .087, .088, .109, .29, .037 – .039, .019 – .02, .067 – .069, 0,111, .022 – .025, 0,18, 0,113, 0,018, .027 – .031
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.04, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134, 0,045, 0,043
-
Espessura do isolamento do cabo (mm)
.08
-
Tamanho do fio (AWG)
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2/0, 1/0
-
Tamanho do fio (mm²)
.2, .33, 1.31, 3.31, 5.26
Condições de uso
-
Tipo de cabo
MIL-DTL-22759
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AS22759-34