Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos Conectores de Terminal de Pinos ASBP permitem a transição entre condutores de alumínio e cobre.

Nossos Conectores de Terminal de Pino ASBP são conectores mecânicos de alcance que acomodam uma grande variedade de tamanhos de cabo de #2 AWG sólido a 750 kcmil concêntrico, Classe B multifilar. Os Terminais de Pino podem ser usados na terminação de AAC multifilar sólida, compacta, comprimida e concêntrica, bem como condutores ACSR.

O corpo do conector é fabricado em alumínio de alta condutividade projetado para aplicações de serviços de utilidade pública reforçados. Os orifícios dos corpos do conector têm uma superfície ranhurada exclusiva para melhorar o contato elétrico e minimizar a resistência na interface entre os conectores e os condutores. A área de entrada do cabo é chanfrada por dentro para proporcionar uma inserção do cabo facilitada. Os conectores de terminal do pino são estanhados, o que os torna adequados para a transição entre alumínio e cobre.

O design do Conector do Terminal de Pino incorpora parafusos de cabeça torquimétricos, o que garante que o torque correto seja aplicado e, consequentemente, a força de contato ideal é gerada para minimizar a resistência à conexão. A ferramenta principal obrigatória para instalar o conector é uma chave de catraca padrão com soquetes sextavados de tamanho apropriado.

barra

Principais Características

  • Compatível com terminações contráteis a frio e termorretráteis
  • Capacidade de alcance
  • Instalação fácil sem ferramentas especiais necessárias
  • Vedante metálico protege na transição alumínio/cobre
  • Proteção estanhada contra corrosão
  • O design de serviço pesado feito de liga de alumínio de alta resistência revestido de estanho
  • Parafusos da cabeça de cisalhamento controlados por torque
  • Baixa resistência de contato oferece desempenho elétrico superior
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Os Conectores de Terminal de Pino da TE podem ser usados com acessórios para cabos Raychem da TE?

Resposta: Sim, nossos Conectores de Terminal do Pino são compatíveis com nossos kits de terminação e emendas Raychem aplicadas termorretráteis e a frio para aplicações subterrâneas de até 35 kV.

 

Pergunta: Qual faixa de condutores pode acomodar os Conectores de Terminal de Pino do parafuso torquimétrico? 

Resposta: Nossos Conectores do Terminal de Pino podem acomodar uma ampla gama de condutores de alumínio e cobre do multifilar compacto #2 AWG até 1.000 kcmil multifilares concêntricos de classe B.

 

Pergunta: Uma chave de torque é necessária para instalar os Conectores do Terminal de Pino?

Resposta: Nossos Conectores do Terminal de Pino não precisam de uma chave de torque; a cabeça do parafuso é pré-projetada para cortar no nível de torque apropriado.

 

Pergunta: Quais ferramentas são necessárias para instalar os Conectores do Terminal de Pino?

Resposta: Nossos Conectores do Terminal de Pino incorporam cabeças de parafuso torquimétrico. Os parafusos torquimétricos podem ser instalados com uma chave de impacto ou uma catraca padrão.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

  • Número de parafusos  2, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material do produto primário  Alumínio, Cobre

Dimensões

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 17, 22

  • Faixa de diâmetro interno (mm) 14.5, 19, 26.5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 33.6 – 107, 253 – 380, 127 – 177

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor Use, Outdoor Use

  • Mechanical Connector Product Type  Shear Bolt Connector

Normas da indústria

  • Espaçamento NEMA (2-orifícios)  Não

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI/NEMA CC1-2009

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ASBP

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo