Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais de contato
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Número de contato dos polos
4
-
Disposição de contato
4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
1
-
Resistência da bobina (Ω)
4100
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2
-
Tensão de entrada (VDC)
250
-
Tensão de entrada (VAC)
250
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
250
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
3
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
5
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
60
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.878
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto
22 g [ .777 oz ]
-
Tipo de invólucro
Capa antipoeira de plástico
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
Altura do produto
10.2 mm [ 0,401 in ]
-
Comprimento do produto
39.7 mm [ 1.56 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 70
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTI
-
Temperatura do ambiente (máx)
70 °C [ 110 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
50 – 70
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.8 – 1
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
10 – 11
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
35 – 40
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
30 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-C1782