Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
2 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos
2, 6
-
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
14000
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
.2, 2
-
Tensão nominal de contato (VAC)
30, 125
-
Tensão nominal de contato (VDC)
150, 36
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
602
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
24
-
Classificação atual de contato (A)
5
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
30, 125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
36, 150
-
Consumo de energia (mW)
1150
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
.2, 2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
.2, 2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
500
Recursos de contato
-
Material de contato
Níquel
-
Material de revestimento de contato
Ouro flash, Ouro
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação
Terminais de solda, Terminais de solda, Terminais de solda
-
Tipo de conex�o do rel�
Plug-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Soquete
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Parafusos de montagem
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
40
-
Altura do produto (in)
1.57, 1.575
-
Comprimento do produto (mm)
24, 30
-
Comprimento do produto (in)
.944, 1.181
-
Largura do produto
19 mm [ .748 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx)
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho
Padrão
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-C8422D