Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Classe de potência nominal da bobina (W) 1 – 1.5

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 50 – 70

  • Classe de corrente de contato (A) 0 – 2

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 25 – 30

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 20 – 25

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 16 – 20

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão

Recursos de contato

  • Material de contato  Ag

  • Material de revestimento de contato  Ouro flash

Condições de uso

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTI

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 70

  • Temperatura do ambiente (máx)  70 °C [ 158 °F ]

Características elétricas

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 2

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 125

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 2

  • Tensão de entrada (VDC) 150

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 2

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 2

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 150

  • Tensão de entrada (VAC) 125

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 500

  • Resistência da bobina (Ω) 130

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000000

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 500

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 12

  • Tensão nominal de contato (VAC) 125

  • Tensão nominal de contato (VDC) 150

  • Potência nominal da bobina (W) 1

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 500

Recursos de configuração

  • Características especiais de contato  Contatos bifurcados/gêmeos

  • Número de contato dos polos  2

  • Disposição de contato  2 Forma C, DPDT, 2 C/O

Dimensões

  • Comprimento do produto  24 mm [ .944 in ]

  • Largura do produto  19 mm [ .748 in ]

  • Altura do produto  30 mm [ 1.18 in ]

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Parafusos de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Soquete

Características do corpo

  • Peso do Produto  20 g [ 0,704 oz ]

  • Tipo de invólucro  Capa antipoeira de plástico

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AX41-C8422E

Materiais relacionados

Especificações do Produto