Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
RF Relay
Recursos de configuração
-
Op��es do rel�
Power Switching, RF Rated
-
Características especiais de contato
Gull Wing
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
600
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
2
-
Resistência da bobina (Ω)
64, 128, 145, 178, 257, 289, 357, 574, 1028, 2057, 4114
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.07 a 100MHz, 1.45 a 900MHz
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
2
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
30
-
Tensão nominal de contato (VDC)
30
-
Potência nominal da bobina (W)
.07, .14
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1000
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.03dB a 100 MHz, -.12 dB a 900 MHz, -.35 dB a 3 GHz, -.4 dB a 3 GHz
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-40 dB a 3 GHz, -45 dB a 3 GHz, -72 dB a 900 MHz, -80 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
2.5, 3
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
Níquel
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
PCB SMT
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
PCB SMT
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
7.2 mm [ .283 in ]
-
Altura do produto
9.1 mm [ .358 in ]
-
Comprimento do produto
14.6 mm [ .574 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Biestável, 1 Bobina, Biestável, 2 Bobinas, Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Carretel
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
50 – 300
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
9 – 10
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
14 – 16
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
6 – 8
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-H519