Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  RF Relay

Recursos de configuração

  • Op��es do rel�  Power Switching, RF Rated

  • Características especiais de contato  Gull Wing

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 formato C, SPDT, 1 C/O

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 600

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 2

  • Resistência da bobina (Ω) 64, 178, 357, 1028

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 2

  • Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)  1.07 a 100MHz, 1.45 a 900MHz

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000000

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 250

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 220

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 2

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 2

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 3, 5, 12

  • Tensão nominal de contato (VAC) 30

  • Tensão nominal de contato (VDC) 30

  • Potência nominal da bobina (W) .07, .14

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 1000

Características do sinal

  • Perda de inserção (parâmetro HF)  -.05 dB a 900 MHz, -.15 dB a 3 GHz, -.8 dB a 6 GHz

  • Isolamento (Parâmetro HF)  -30dB a 6 GHz, -60 dB a 3 GHz, -80dB a 900 MHz

Características do corpo

  • Peso do Produto (oz) 3

  • Tipo de invólucro  Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable

Recursos de contato

  • Material de contato  Níquel

  • Material de revestimento de contato  Ouro

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  PCB SMT

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  PCB SMT

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto  7.5 mm [ .295 in ]

  • Altura do produto  10.5 mm [ .413 in ]

  • Comprimento do produto  14.9 mm [ .586 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII

  • Temperatura do ambiente (máx)  85 °C [ 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por refluxo

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Biestável, 1 Bobina, Biestável, 2 Bobinas, Monoestável, CA

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão, Carretel

Outro

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 70 – 85

  • Classe de potência nominal da bobina (W) 50 – 300

  • Classe de corrente de contato (A) 0 – 2

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 10 – 11

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 14 – 16

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 6 – 8

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AX41-H519B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo