Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Recursos de configuração

  • Op��es do rel�  RF Rated

  • Características especiais de contato  Contatos bifurcados/gêmeos, Gull Wing

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 Forma A (SPST-NO)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 2500

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 2

  • Resistência da bobina (Ω) 178, 1029

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 2

  • Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)  1.06 a 100MHz, 1.49 a 900Mhz

  • Carga de comutação de contato (mín)  .1mA a .0001V

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000000

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 250

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 220

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 2

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 2

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 5, 12

  • Tensão nominal de contato (VAC) 250

  • Tensão nominal de contato (VDC) 220

  • Potência nominal da bobina (W) .14

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 3500

Características do sinal

  • Perda de inserção (parâmetro HF)  -.03dB a 100 MHz, -.33dB a 900 MHz

  • Isolamento (Parâmetro HF)  -18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz

Características do corpo

  • Peso do Produto  .75 g [ .026 oz ]

  • Tipo de invólucro  Hermeticamente selado

Recursos de contato

  • Material de contato  PdRu

  • Material de revestimento de contato  Ouro

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  PCB SMT

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  PCB SMT

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto  6 mm [ .236 in ]

  • Altura do produto  5.65 mm [ 0,222 in ]

  • Comprimento do produto  10 mm [ .393 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTV

  • Temperatura do ambiente (máx)  85 °C [ 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de desempenho  Alta Dielétrica

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Polarizado, monoestável

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 70 – 85

  • Classe de potência nominal da bobina (W) 50 – 300

  • Classe de corrente de contato (A) 0 – 2

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 0 – 6

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 0 – 10

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 0 – 6

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AX41-IM11

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.