Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Op��es do rel�
Power Switching, RF Rated
-
Características especiais de contato
Contatos bifurcados/gêmeos, Contato único, Gull Wing, J Leg
-
Características especiais da bobina
Bobina sobremoldada, Versão sensível, Versão sensível ultra-alta
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
750, 1500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
2, 5
-
Resistência da bobina (Ω)
58, 64, 90, 91, 145, 178, 180, 194, 203, 234, 250, 257, 360, 405, 500, 579, 810, 1029, 1315, 1440, 2880, 4120
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750, 1000, 1800
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2, 5
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.06 a 100MHz, 1.49 a 900Mhz
-
Carga de comutação de contato (mín)
.1mA a .0001V
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2, 5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
2, 5
-
Classificação atual de contato (A)
2, 5
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
1.5, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24, 2,4
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
220
-
Potência nominal da bobina (W)
.05, .1, .11, .14, .2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1500, 1800
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.03dB a 100 MHz, -.33dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto
.75 g [ .026 oz ]
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi, PdRu
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
PCB SMT, Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
PCB SMT, Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
6 mm [ .236 in ]
-
Altura do produto
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Comprimento do produto
10 mm [ .393 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTV
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho
Alta Dielétrica, Alta Estabilidade de Contato, Contato único de alta corrente, Corrente alta, Sensível
-
Processo de solda
Solda por onda, Solda por refluxo
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Biestável, 1 Bobina, Polarizado, monoestável
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
50 – 300
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2, 0 – 5
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
0 – 6
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
0 – 10
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
0 – 6
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-IM11B