Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Op��es do rel�
RF Rated
-
Características especiais de contato
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Características especiais da bobina
Bobina sobremoldada
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
2
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.04 a 100MHz, 1.4dB a 900MHz
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Resistência da bobina (Ω)
45, 125, 720
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
1000
-
Carga de comutação de contato (mín)
10mA a .2V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
2
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3, 5, 12
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
220
-
Potência nominal da bobina (W)
.2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1500
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto
2.8 g [ 0,0988 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
PCB SMT
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
PCB SMT
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto
9.9 mm [ .389 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
2.5 mm [ .098 in ]
-
Comprimento do produto
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largura do produto
7.2 mm [ .283 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
1.3 mm [ .051 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por refluxo
-
Tipo de desempenho
Alta Dielétrica
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Polarizado, monoestável
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.15 – .2
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
9 – 10
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
14 – 16
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
6 – 8
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-P1