Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Recursos de configuração

  • Op��es do rel�  Power Switching, RF Rated

  • Disposição de contato da chave auxiliar  2 Forma de C, SPDT

  • Características especiais de contato  Contatos bifurcados/gêmeos, Long Terminals, Short Terminals

  • Características especiais da bobina  Bobina sobremoldada

  • Número de contato dos polos  2

  • Disposição de contato  2 Forma C, DPDT, 2 C/O

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 1000

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 2

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 2

  • Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)  1.04 a 100MHz, 1.4dB a 900MHz

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000, 1000000

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 250

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 220

  • Resistência da bobina (Ω) 64, 114, 145, 178, 257, 578, 1029, 4114

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 1000

  • Carga de comutação de contato (mín)  10mA a .2V

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 2

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 2

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24

  • Tensão nominal de contato (VAC) 250

  • Tensão nominal de contato (VDC) 220

  • Potência nominal da bobina (W) .14

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 1500

Características do sinal

  • Perda de inserção (parâmetro HF)  -.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz, -.5 dB a 900 MHz, -.97 dB a 900 MHz

  • Isolamento (Parâmetro HF)  -13.7 dB a 900 MHz, -14.2 dB a 900 MHz, -20.7 dB a 900 MHz, -30.6 dB a 100 MHz, -31.8 dB a 100 MHz, -39 dB a 100 MHz

Características do corpo

  • Peso do Produto  2.8 g [ 0,0988 oz ]

  • Tipo de invólucro  Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable

Recursos de contato

  • Material de contato  AgNi, Rutênio

  • Material de revestimento de contato  Ouro

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  PCB SMT, Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  PCB SMT, Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 9.5, 9.9

  • Altura do produto (in) .374, .389

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina  2.5 mm [ .098 in ]

  • Comprimento do produto  14.6 mm [ .574 in ]

  • Largura do produto  7.2 mm [ .283 in ]

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina  1.3 mm [ .051 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII

  • Temperatura do ambiente (máx)  85 °C [ 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda, Solda por refluxo

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Bistable, 2 Coils, Polarized, Latching, Polarizado, monoestável

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão, Caixa e Tubo, Carretel

Outro

  • Classe de potência nominal da bobina (W) .1 – .15

  • Classe de corrente de contato (A) 0 – 2

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 70 – 85

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 9 – 10

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 14 – 16

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 6 – 8

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AX41-P1A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo