Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação
Conector
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
1
-
Número de posições
1, 2, 3
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
320
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
4, 6.5
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 105, -40 – 105
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL 1977
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-B2125-P7565