Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O invólucro robusto é fácil e rápido de montar.  O corte do diâmetro do cabo não é mais necessário. O material de enchimento é entregue em um saco de câmara dupla, e os conectores de ramificação permitem uma conexão rápida e fácil.

Diferentes tipos de conectores de ramificação também estão disponíveis, como grampos de manto único ou blocos de conectores com espaçamento e isolamento integrados. A gama de aplicações para este sistema abrange as principais seções transversais de cabos de 1,5 mm2 até 25 mm2.

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Resistente ao impacto
  • Transparente
  • Invólucro de policarbonato
  • Design de encaixar para fechar com selagem de labirinto
  • Faixa integrada com vedações de espuma na entrada do cabo
  • Disponível com resina antirrotulagem e sustentável GUROFLEX-N 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Geometria da torneira  Y

  • Preenchedor  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Selo do estojo  Labirinto

  • Selo de cabo  Espuma

  • Joints & Splices Connector Type  Connector Wedge, Mantle Terminals

  • Embalagem de preenchimento (D/C)  Sacos de Câmara Dupla

  • Installation Technology  Resin

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Branch Joint

  • Método de fechamento  Encaixe

Recursos de configuração

  • Número de fios de ramificação (Max)  4, 5

  • Número de fios principais (Max)  4, 5

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Transparent

  • Material de Isolamento  Polymeric

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²) 16, 25

  • Compatible Cable Diameter - Branch (Max) (mm) 30

  • Volume de preenchimento (l) .8

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²) 1.5, 2.5, 6

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 10 – 25, 6 – 16, 2.5 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 25, 6 – 25, 10 – 15

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 16, 25

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 1.5, 6, 10

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 30

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Humic Acids

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 55

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Estabilizado por UV  Não

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre e enterrado diretamente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BAV-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo