Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Ao chamar a atenção para as linhas com antecedência, aves grandes, como gansos e cisnes, terão tempo suficiente para mudar de direção e evitar consequências potencialmente fatais. O Desviador de Voo Avian é compatível com todos os tipos de condutores e é livre de RFI a 69 kV. O desviador incorpora uma faixa de reflexão prismática de alta visibilidade que permite que as aves vejam o desviador mesmo em baixas condições de luz e neblina. Uma faixa de brilho no escuro também é usada para estender a eficácia do desviador ao entardecer, para pássaros que retornam aos seus poleiros. Os materiais usados no desviador são extremamente estáveis aos raios UV, resistentes à pista e projetados para oferecer desempenho superior por muitos anos de serviço. 

O desviador é facilmente instalado com um hot stick em condutores que variam de #6 - 795. Simplesmente gire o desviador sobre o condutor e aperte o grampo do parafuso de cisalhamento até que o cabeçote do parafuso se solte e a força de fixação adequada

seja alcançada. O desviador é facilmente removido com uma fixação de soquete de 15/16".

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Aderência a quente, fácil de instalar
  • Longo alcance #6 - 795
  • Alta reflexividade
  • Faixa de brilho para o anoitecer
  • Removível
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied Energised Installation

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Desviador de voo

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 69

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  Poliolefina

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 6 – 795

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 13.3 – 402.8

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution

  • Equipamento  Condutor

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCIC-AFD

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo